• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. O6H403

Diffuse reflection sensor with background suppression

O6H403

O6H-FNKG/5M

Diffuse reflection sensor with background suppression

O6H403

O6H-FNKG/5M

  • Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання у металообробці та автомобільній промисловості
  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Придушення заднього фону зі стійкістю до впливу перешкод навіть у разі сильного відбиття фону
  • Інтуїтивне налаштування діапазону та функції вихідного сигналу
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light red light
Housing rectangular
Application
Special feature Background suppression
Function principle Diffuse reflection sensor
Application suited for use in the machine tool industry
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] 22; ((24 V))
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Type of light red light
Wave length [nm] 633
Outputs
Electrical design NPN
Output function light-on/dark-on mode; (selectable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 1000
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Detection zone
Range [mm] 2...200; (white paper 200 x 200 mm)
Range on white object (90 % remission) [mm] 2...200
Range on grey object (18 % remission) [mm] 4...200
Range on black object (6 % remission) [mm] 8...200
Range adjustable yes
Max. light spot diameter [mm] 8
Light spot dimensions refer to at maximum range
Background suppression available yes
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Protection IP 65; IP 67; IP 68
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 698
UL approval
UL Approval no. E022
Mechanical data
Weight [g] 132.6
Housing rectangular
Dimensions [mm] 34.8 x 13 x 21
Materials housing: stainless steel (316L/1.4404); plastics: PPSU; Sealing: FKM
Lens material
PMMA
Lens alignment side lens
Tightening torque [Nm] 1; (screws)
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
Remarks
Remarks
operating voltage "supply class 2" according to cULus
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 5 m, PUR; 3 x 0.25 mm²
Diagrams and graphs
a: sensor
b: object
c: background
x: distance sensor/object [mm]
y: min. distance object/background [mm]
accuracy graph
x: distance sensor/object [mm]
y: min. distance object/background [mm]
1 = object black (6 % remission) , Фон білий (90 % ремісія)
2 = object grey (18 % remission) , Фон білий (90 % ремісія)
3 = object white (90 % remission) , Фон білий (90 % ремісія)