• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. O6T217

Diffuse reflection sensor

O6T217

O6TIFNKG

Diffuse reflection sensor

O6T217

O6TIFNKG

  • Компактний корпус для використання в місцях з обмеженим простором
  • Інтуїтивне налаштування діапазону за допомогою потенціометра
  • Зручний вибір спрацьовування на світло або темряву за допомогою поворотного перемикача
  • Відмінне співвідношення ціни та якості
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing rectangular
Application
Function principle Diffuse reflection sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] 16; ((24 V))
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Type of light infrared light
Wave length [nm] 850
Outputs
Electrical design NPN
Output function light-on/dark-on mode; (selectable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 1000
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Detection zone
Range [mm] 5...600; (white paper 200 x 200 mm 90% remission)
Setting range [mm] 100...600
Range adjustable yes
Max. light spot diameter [mm] 24
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Protection IP 65; IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
Mechanical data
Weight [g] 60
Housing rectangular
Dimensions [mm] 35.4 x 13 x 21
Materials housing: ABS; PPSU
Lens material
PMMA
Lens alignment side lens
Tightening torque [Nm] 0.5
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR; 3 x 0.25 mm²
Diagrams and graphs
excess gain graph