Retro-reflective sensor
O7P205
O7P-DPKG/2M/PH
Retro-reflective sensor
O7P205
O7P-DPKG/2M/PH
- Невеликий корпус для використання в місцях з обмеженим простором
- Для надійного виявлення положення в технологіях складання, подачі та маніпулювання
- Невелика світлова пляма та вузький світловий конус для виявлення невеликих об'єктів
- Негайно готовий до роботи завдяки фіксованому налаштуванню
- Просте вирівнювання завдяки видимому червоному променю світла
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Housing | rectangular |
Application
Special feature | polarisation filter |
---|---|
Function principle | Retro-reflective sensor |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 20; ((24 V)) |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 633 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | dark-on mode |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 1000 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] | 0.03...1; (Prismatic reflector Ø 80 E20005; Prismatic reflector 50 x 50 mm E21299) |
---|---|
Range adjustable | no |
Max. light spot diameter [mm] | 55 |
Light spot dimensions refer to | at maximum range |
Polarisation filter available | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1155 |
Mechanical data
Weight [g] | 31.6 | |
---|---|---|
Housing | rectangular | |
Dimensions [mm] | 20.3 x 15 x 9 | |
Materials | PA | |
Lens material |
|
|
Lens alignment | side lens |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
---|