• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OA0108

Diffuse reflection sensor

OA0108

OAT-FKOA

Diffuse reflection sensor

OA0108

OAT-FKOA

  • Дуже великий діапазон
  • Інтуїтивне налаштування чутливості та тривалості затримки перемикання
  • Програмований режим спрацьовування на світло/темряву
  • З функціональним контрольним виходом для сигналізації забруднення або несправності
  • Світлодіодна індикація для контролю роботи, комутаційного стану та функції
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing rectangular
Application
Function principle Diffuse reflection sensor
Electrical data
Frequency AC [Hz] 47...63
Operating voltage [V] 20...250 AC/DC
Max. power consumption [VA] 2
Protection class II
Reverse polarity protection no
Type of light infrared light
Wave length [nm] 880
Outputs
Electrical design relay
Output function light-on/dark-on mode; (programmable)
Contact rating 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Switching frequency AC [Hz] 10
Switching frequency DC [Hz] 10
Short-circuit proof no
Overload protection no
Detection zone
Range [mm] 5...1500; (white paper 200 x 200 mm)
Range adjustable yes
Max. light spot diameter [mm] 370
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 288
Mechanical data
Weight [g] 304.5
Housing rectangular
Dimensions [mm] 90 x 30 x 70
Materials PPO modified
Lens material
PMMA
Lens alignment side lens
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
function 1 x LED, red
Electrical connection
Required protection miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; fast acting
Аксесуари
Items supplied
Angle bracket: 1, E20514
screwdrivers
Remarks
Remarks
Recommendation: Check the safe functioning of the unit after a short circuit.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection terminals: ...1.5 mm²; Cable sheath: Ø 4.5...10 mm; Cable gland: M16 X 1.5
Diagrams and graphs
excess gain graph