• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OF5010

Diffuse reflection sensor

OF5010

OFT-FPKG

Diffuse reflection sensor

OF5010

OFT-FPKG

  • Компактний корпус для використання в місцях з обмеженим простором
  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • Програмований режим спрацьовування на світло/темряву
  • Світлодіодна індикація для контролю роботи, комутаційного стану та функції
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing threaded type
Application
Function principle Diffuse reflection sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] < 30
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Type of light infrared light
Wave length [nm] 880
Outputs
Electrical design PNP
Output function light-on/dark-on mode; (programmable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 320
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Range [mm] 1...200; (white paper 200 x 200 mm)
Range adjustable no
Max. light spot diameter [mm] 92
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 891
Mechanical data
Weight [g] 73
Housing threaded type
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 60
Thread designation M12 x 1
Materials brass nickel-plated
Lens material
PMMA
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm²
Diagrams and graphs
excess gain graph