• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OF5025

Retro-reflective sensor

OF5025

OFP-FPKG/US-100

Retro-reflective sensor

OF5025

OFP-FPKG/US-100

  • Інтуїтивне налаштування чутливості за допомогою потенціометра
  • З функціональним контрольним виходом для сигналізації забруднення або несправності
  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • Програмований режим спрацьовування на світло/темряву
  • Світлодіодна індикація для контролю роботи, комутаційного стану та функції
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light red light
Housing threaded type
Application
Special feature polarisation filter; Function check output
Function principle Retro-reflective sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] < 35
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Type of light red light
Wave length [nm] 660
Outputs
Electrical design PNP
Output function light-on/dark-on mode; (programmable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Function check output yes
Max. voltage drop of function check output [V] 3.5
Max. current load for function check output [mA] 10
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 320
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] 0.2...0.8; (Prismatic reflector Ø 80 E20005)
Range adjustable yes
Max. light spot diameter [mm] 70
Light spot dimensions refer to at maximum range
Polarisation filter available yes
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 615
Mechanical data
Weight [g] 40.3
Housing threaded type
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 74
Thread designation M12 x 1
Materials housing: brass white bronze coated
Lens material
PMMA
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
function 1 x LED, red
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
screwdrivers
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A
Diagrams and graphs
excess gain graph