• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OF5060

Diffuse reflection sensor

OF5060

OFB-FNKG/US-100

Diffuse reflection sensor

OF5060

OFB-FNKG/US-100

  • Інтуїтивне налаштування чутливості за допомогою потенціометра
  • З функціональним контрольним виходом для сигналізації забруднення або несправності
  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • Програмований режим спрацьовування на світло/темряву
  • Із світловим променем
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing threaded type
Application
Special feature Function check output
Function principle Diffuse reflection sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] < 35
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Type of light infrared light
Wave length [nm] 880
Outputs
Electrical design NPN
Output function light-on/dark-on mode; (programmable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Function check output yes
Max. voltage drop of function check output [V] 3.5
Max. current load for function check output [mA] 10
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 320
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Range [mm] 1...400; (white paper 200 x 200 mm)
Range adjustable yes
Max. light spot diameter [mm] 185
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 601
Mechanical data
Weight [g] 52
Housing threaded type
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 74
Thread designation M12 x 1
Materials housing: brass white bronze coated
Lens material
PMMA
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
function 1 x LED, red
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
screwdrivers
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A
Diagrams and graphs
excess gain graph