• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OG0028

Through-beam sensor transmitter

OG0028

OGS-OOOA

Through-beam sensor transmitter

OG0028

OGS-OOOA

  • Дуже великий діапазон
  • Великий діапазон робочої напруги AC/ DC
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • Світлодіодна індикація для контролю робочого стану
  • ce
  • ccc
  • ukca
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing threaded type
Application
Function principle Through-beam sensor
Electrical data
Frequency AC [Hz] 47...63
Operating voltage [V] 20...250 AC/DC
Current consumption [mA] < 5
Protection class II
Type of light infrared light
Wave length [nm] 880
Outputs
Short-circuit protection no
Overload protection no
Detection zone
Transmitter / receiver transmitter
Range [m] < 15
Range adjustable no
Max. light spot diameter [mm] 2000
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1662
Mechanical data
Weight [g] 120.9
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 78.5
Thread designation M18 x 1
Materials PBT
Lens material
PMMA
Displays / operating elements
Display
operation 1 x LED, green
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²