• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OG0034

Diffuse reflection sensor

OG0034

OGT-HBOA

Diffuse reflection sensor

OG0034

OGT-HBOA

  • Інтуїтивне налаштування чутливості за допомогою кнопки
  • Світлодіодна індикація для контролю роботи, перемикання виходу та функції
  • З комбінованим ступенем AC/DC
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • ce
  • ccc
  • ukca
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing threaded type
Application
Function principle Diffuse reflection sensor
Electrical data
Frequency AC [Hz] 47...63
Operating voltage [V] 20...250 AC/DC
Protection class II
Reverse polarity protection no
Type of light infrared light
Wave length [nm] 880
Outputs
Output function light-on mode
Max. voltage drop switching output DC [V] 8
Max. voltage drop switching output AC [V] 8
Minimum load current [mA] 5
Max. leakage current [mA] 1.7
Permanent current rating of switching output AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Permanent current rating of switching output DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Short-time current rating of switching output [mA] 600; (20 ms / 0,5 Hz)
Switching frequency AC [Hz] 25
Switching frequency DC [Hz] 25
Short-circuit proof no
Overload protection no
Detection zone
Range [mm] 1...600; (white paper 200 x 200 mm 90% remission)
Max. light spot diameter [mm] 169
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 338
Mechanical data
Weight [g] 121.3
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 78.5
Thread designation M18 x 1
Materials PBT
Lens material
PMMA
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, red
function 1 x LED, red flashing
Electrical connection
Required protection miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Remarks
Recommendation: Check the safe functioning of the unit after a short circuit.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²
Diagrams and graphs
excess gain graph