Retro-reflective sensor
OG5125
OGP-HPKG/US/90°
Retro-reflective sensor
OG5125
OGP-HPKG/US/90°
- Компактне виконання з випромінюванням світла з боку
- Для використання в обмеженому просторі
- Негайно готовий до роботи завдяки фіксованому налаштуванню
- Просте вирівнювання завдяки видимому червоному променю світла
- Дуже великий діапазон
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Housing | threaded type |
Application
Special feature | polarisation filter |
---|---|
Function principle | Retro-reflective sensor |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Current consumption [mA] | < 22 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 660 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | light-on mode |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 500 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] | 3; (Prismatic reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Range adjustable | no |
Max. light spot diameter [mm] | 96 |
Light spot dimensions refer to | at maximum range |
Polarisation filter available | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 859 |
Mechanical data
Weight [g] | 59.5 | |
---|---|---|
Housing | threaded type | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 59.3 | |
Thread designation | M18 x 1 | |
Materials | stainless steel; ABS | |
Lens material |