Through-beam sensor receiver
OGE304
OGE-FPKG/US100
Through-beam sensor receiver
OGE304
OGE-FPKG/US100
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
- Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Негайно готовий до роботи завдяки фіксованому налаштуванню
- Дуже великий діапазон
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Housing | threaded type |
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 11 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | light-on/dark-on mode; (programmable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Switching frequency DC [Hz] | 1000 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Transmitter / receiver | receiver | |
---|---|---|
Range [m] | < 25 | |
Factory setting |
|
|
Range adjustable | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 891 |
Mechanical data
Weight [g] | 63 | |
---|---|---|
Housing | threaded type | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Thread designation | M18 x 1 | |
Materials | stainless steel (316L/1.4404); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Lens material |
|
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|
Diagrams and graphs
excess gain graph
|
|
---|