- Продукти
- OGE383
Through-beam sensor receiver
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
Through-beam sensor receiver
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
- Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Негайно готовий до роботи завдяки фіксованому налаштуванню
- Дуже великий діапазон
customer-specific
Product characteristics
Type of light | infrared light |
---|---|
Housing | rectangular with M18 thread |
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 16 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | infrared light |
Wave length [nm] | 860 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | dark-on mode |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 1000 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Transmitter / receiver | receiver |
---|---|
Range [m] | < 15 |
Range adjustable | no |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -40...80 |
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 961 |
Mechanical data
Weight [g] | 78 | |
---|---|---|
Housing | rectangular with M18 thread | |
Dimensions [mm] | 52.9 x 20 x 34.6 | |
Thread designation | M18 x 1 | |
Materials | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI | |
Lens material |
|
|
Lens alignment | side lens |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks | |
---|---|
Notes | customer-specific |
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|