Laser diffuse reflection sensor
OGH700
OGHLFPKG/US100
Laser diffuse reflection sensor
OGH700
OGHLFPKG/US100
- Надійне виявлення невеликих об'єктів
- Міцний корпус з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Лазерний захист класу 1 для вимог автомобільної промисловості
- Просте вирівнювання завдяки видимій лазерній плямі
- Точне придушення заднього фону
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Laser protection class | 1 |
Housing | threaded type |
Application
Special feature | Background suppression |
---|---|
Function principle | Diffuse reflection sensor |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 655 |
Typ. lifetime [h] | 50000 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | light-on/dark-on mode; (programmable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 1000 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Range [mm] | 20...200; (white paper 200 x 200 mm 90% remission) |
---|---|
Range on white object (90 % remission) [mm] | 20...200 |
Range on grey object (18 % remission) [mm] | 20...100 |
Range on black object (6 % remission) [mm] | 20...70 |
Range adjustable | yes |
Diameter of the smallest detectable object [mm] | 1.5 |
Max. light spot diameter [mm] | 1.2 |
Background suppression available | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...60 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser protection class | 1 | ||||||||||
Notes on laser protection |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 485 |
Mechanical data
Weight [g] | 62.3 | |
---|---|---|
Housing | threaded type | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Thread designation | M18 x 1 | |
Materials | stainless steel (316L/1.4404); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Lens material |
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
accuracy graph
|
|
---|