Retro-reflective sensor
OGP200
OGP-DPKG/US100
Retro-reflective sensor
OGP200
OGP-DPKG/US100
- Міцний корпус з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Дуже великий діапазон
- Негайно готовий до роботи завдяки фіксованому налаштуванню
- Широкий асортимент кріпильних компонентів для швидкого і простого монтажу
- Відмінне співвідношення ціни та якості
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Housing | threaded type |
Application
Special feature | polarisation filter |
---|---|
Function principle | Retro-reflective sensor |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 624 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | dark-on mode |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 1000 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] | 0.03...4; (Prismatic reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Range adjustable | no |
Max. light spot diameter [mm] | 160 |
Light spot dimensions refer to | at maximum range |
Polarisation filter available | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 509 |
Mechanical data
Weight [g] | 49.75 | |
---|---|---|
Housing | threaded type | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |
Thread designation | M18 x 1 | |
Materials | housing: stainless steel (316L/1.4404) | |
Lens material |
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
excess gain graph
|
|
---|