• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OGP301

Retro-reflective sensor

OGP301

OGP-HPKG/US100

Retro-reflective sensor

OGP301

OGP-HPKG/US100

  • Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
  • Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Негайно готовий до роботи завдяки фіксованому налаштуванню
  • Дуже великий діапазон
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light red light
Housing threaded type
Application
Special feature polarisation filter
Function principle Retro-reflective sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 15
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Type of light red light
Wave length [nm] 624
Outputs
Electrical design PNP
Output function light-on mode
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Switching frequency DC [Hz] 1000
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] 0.03...4; (Prismatic reflector Ø 80 E20005)
Range adjustable no
Max. light spot diameter [mm] 160
Light spot dimensions refer to at maximum range
Polarisation filter available yes
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 500
Mechanical data
Weight [g] 55.2
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 60
Thread designation M18 x 1
Materials housing: stainless steel (316L/1.4404); Sealing: EPDM
Lens material
PMMA
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Remarks
operating voltage "supply class 2" according to cULus
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A
Diagrams and graphs
excess gain graph