Retro-reflective sensor
OGP501
OGP-FPKG/US100
Retro-reflective sensor
OGP501
OGP-FPKG/US100
- Міцний корпус з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Дуже великий діапазон
- Інтуїтивне налаштування чутливості за допомогою кнопки
- Широкий асортимент кріпильних компонентів для швидкого і простого монтажу
- Програмований режим спрацьовування на світло/темряву
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Housing | threaded type |
Application
Special feature | polarisation filter |
---|---|
Function principle | Retro-reflective sensor |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 20 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 624 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | light-on/dark-on mode; (programmable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Switching frequency DC [Hz] | 2000 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] | 0.03...5; (Prismatic reflector Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Factory setting |
|
|
Range adjustable | yes | |
Max. light spot diameter [mm] | 200 | |
Light spot dimensions refer to | at maximum range | |
Polarisation filter available | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 431 |
Mechanical data
Weight [g] | 61.9 | |
---|---|---|
Housing | threaded type | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Thread designation | M18 x 1 | |
Materials | stainless steel (316L/1.4404); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Lens material |
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
excess gain graph
|
|
---|