Retro-reflective laser sensor
OGP700
OGPLFPKG/US100
Retro-reflective laser sensor
OGP700
OGPLFPKG/US100
- Надійне виявлення невеликих об'єктів
- Міцний корпус з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Дуже великий діапазон
- Просте вирівнювання завдяки видимій лазерній плямі
- Відмінне співвідношення ціни та якості
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Laser protection class | 1 |
Housing | threaded type |
Application
Special feature | polarisation filter |
---|---|
Function principle | Retro-reflective sensor |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 655 |
Typ. lifetime [h] | 50000 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | light-on/dark-on mode; (programmable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 2000 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] | 0.2...15; (Prismatic reflector Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Factory setting |
|
|
Range adjustable | yes | |
Diameter of the smallest detectable object [mm] | 3; (1 m; 15 m: 20) | |
Max. light spot diameter [mm] | 78 | |
Light spot dimensions refer to | at maximum range | |
Polarisation filter available | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...60 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser protection class | 1 | ||||||||||
Notes on laser protection |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 600 |
Mechanical data
Weight [g] | 63.5 | |
---|---|---|
Housing | threaded type | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Thread designation | M18 x 1 | |
Materials | housing: stainless steel (316L/1.4404); operator interface: PA; Sealing: EPDM; pushbuttons: TPU | |
Lens material |