• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OGS100

Through-beam sensor transmitter

OGS100

OGS-OOKG/US

Through-beam sensor transmitter

OGS100

OGS-OOKG/US

  • Дуже великий діапазон
  • Для стандартного застосування в конвеєрному виробництві та вантажно-розвантажувальних операціях і транспортуванні матеріалів
  • Негайно готовий до роботи завдяки фіксованому налаштуванню
  • Відмінне співвідношення ціни та якості
  • Недорога альтернатива приладам із металевим корпусом
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light red light
Housing threaded type
Application
Function principle Through-beam sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] 20
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Type of light red light
Wave length [nm] 645
Detection zone
Transmitter / receiver transmitter
Range [m] < 8
Range adjustable no
Max. light spot diameter [mm] 600
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Protection IP 67; (in conjunction with a corresponding connector)
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1899
Mechanical data
Weight [g] 14.3
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 44
Thread designation M18 x 1
Materials housing: ABS
Lens material
PMMA
Displays / operating elements
Display
operation 1 x LED, green
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A