• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OGT103

Diffuse reflection sensor

OGT103

OGT-DNKG/US

Diffuse reflection sensor

OGT103

OGT-DNKG/US

  • Дуже великий діапазон
  • Для стандартного застосування в конвеєрному виробництві та вантажно-розвантажувальних операціях і транспортуванні матеріалів
  • Інтуїтивне налаштування чутливості за допомогою потенціометра
  • Відмінне співвідношення ціни та якості
  • Недорога альтернатива приладам із металевим корпусом
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light red light
Housing threaded type
Application
Function principle Diffuse reflection sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] 20
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Type of light red light
Outputs
Electrical design NPN
Output function dark-on mode
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 1000
Short-circuit protection yes
Overload protection yes
Detection zone
Range [mm] 10...400; (white paper 200 x 200 mm 90% remission)
Setting range [mm] 70...400
Range adjustable yes
Max. light spot diameter [mm] 25
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Protection IP 65; (in conjunction with a corresponding connector)
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 894
Mechanical data
Weight [g] 14.6
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 44
Thread designation M18 x 1
Materials housing: ABS
Lens material
PMMA
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Operating elements
potentiometer
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A