• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OGT300

Diffuse reflection sensor

OGT300

OGT-FPKG/US100

Diffuse reflection sensor

OGT300

OGT-FPKG/US100

  • Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
  • Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Інтуїтивне налаштування чутливості та функції вихідного сигналу
  • Дуже великий діапазон
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light red light
Housing threaded type
Application
Function principle Diffuse reflection sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 25
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Type of light red light
Outputs
Electrical design PNP
Output function light-on/dark-on mode; (programmable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Switching frequency DC [Hz] 2000
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Range [mm] 2...800; (white paper 200 x 200 mm 90% remission)
Factory setting
light-on mode
Setting range [mm] 150...800
Range adjustable yes
Max. light spot diameter [mm] 66
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 473
Mechanical data
Weight [g] 60.9
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 72
Thread designation M18 x 1
Materials stainless steel (316L/1.4404); PA; LCP; EPDM; TPU
Lens material
PMMA
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Teach function yes
Electronic lock yes
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Remarks
operating voltage "supply class 2" according to cULus
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A
Diagrams and graphs
excess gain graph