Retro-reflective sensor
OH5010
OHP-DPKG/2M
Retro-reflective sensor
OH5010
OHP-DPKG/2M
- Короткий корпус для використання в місцях з обмеженим простором
- Надійне виявлення невеликих об'єктів
- Для застосування в робототехніці, технології складання та маніпулювання
- Просте вирівнювання завдяки видимому червоному променю світла
- Негайно готовий до роботи завдяки фіксованому налаштуванню
phase-out article
Alternative articles: O8P200 Product comparison: OH5010 / O8P200 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Housing | rectangular |
Application
Special feature | polarisation filter |
---|---|
Function principle | Retro-reflective sensor |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 20 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Typ. lifetime [h] | 75000 |
Reference temperature for service life [°C] | 25 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | dark-on mode |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 50 |
Switching frequency DC [Hz] | 800 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] | 0.8; (Prismatic reflector Ø 35 E20004) |
---|---|
Range adjustable | no |
Max. light spot diameter [mm] | 10 |
Light spot dimensions refer to | Range |
Polarisation filter available | yes |
Response times
Response time [s] | < 0.6 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...50 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 28 | |
---|---|---|
Housing | rectangular | |
Dimensions [mm] | 20.6 x 7.6 x 12.5 | |
Materials | ABS | |
Lens material |
|
|
Lens alignment | side lens |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.09 mm² |
---|