• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OJ5032

Through-beam sensor receiver

OJ5032

OJE-FNKG/SO/AS

Through-beam sensor receiver

OJ5032

OJE-FNKG/SO/AS

  • Компактний корпус для використання в місцях з обмеженим простором
  • Дуже великий діапазон
  • Інтуїтивне налаштування чутливості та функції вихідного сигналу
  • Просте встановлення за допомогою затискачів на монтажній дошці
  • Світлодіодна індикація для контролю роботи, комутаційного стану та функції
phase-out article
Alternative articles: O6E207 + O6S203 Product comparison: OJ5032 / O6E207 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light red light
Housing rectangular
Application
Function principle Through-beam sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 12
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Type of light red light
Wave length [nm] 660
Outputs
Electrical design NPN
Output function light-on/dark-on mode; (programmable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 1200
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Transmitter / receiver receiver
Range [m] < 10
Range adjustable yes
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1058
Mechanical data
Weight [g] 39.4
Housing rectangular
Dimensions [mm] 35 x 11 x 24
Materials housing: ABS; fixture: diecast zinc; LED window: SEPS; pushbutton: SEPS
Lens material
glass
Lens alignment side lens
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
function 1 x LED, red
Electronic lock yes
Аксесуари
Items supplied
Basic clip: 1, E20964
screws: 2 x M3 x 16
spring washers: 2
Nuts: 2
Remarks
Remarks
operating voltage "supply class 2" according to cULus
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M8; coding: A
Diagrams and graphs
excess gain graph