Retro-reflective laser sensor
OJ5037
OJPLFNKG/SO/AS
Retro-reflective laser sensor
OJ5037
OJPLFNKG/SO/AS
- Надійне виявлення невеликих об'єктів
- Компактний корпус для застосування в робототехніці, технологіях складання та маніпулювання
- Дуже великий діапазон
- Інтуїтивне налаштування чутливості та функції вихідного сигналу
- Просте вирівнювання завдяки видимій лазерній плямі
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Laser protection class | 1 |
Housing | rectangular |
Application
Special feature | polarisation filter |
---|---|
Function principle | Retro-reflective sensor |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 15 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 650 |
Typ. lifetime [h] | 50000 |
Outputs
Electrical design | NPN |
---|---|
Output function | light-on/dark-on mode; (programmable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 2000 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] | 8; (Prismatic reflector 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Range adjustable | yes |
Diameter of the smallest detectable object [mm] | 2.5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8) |
Max. light spot diameter [mm] | 12 |
Light spot dimensions refer to | at maximum range |
Polarisation filter available | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...60 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser protection class | 1 | ||||||||||
Notes on laser protection |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 725 |
Mechanical data
Weight [g] | 28.9 | |
---|---|---|
Housing | rectangular | |
Dimensions [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materials | housing: ABS; fixture: diecast zinc; LED window: SEPS; pushbutton: SEPS | |
Lens material |
|
|
Lens alignment | side lens |
Displays / operating elements
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electronic lock | yes |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M8; coding: A |
---|
Diagrams and graphs
excess gain graph
|
|
---|