• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OL0007

Through-beam sensor receiver

OL0007

OLE-FKOA

Through-beam sensor receiver

OL0007

OLE-FKOA

  • Дуже великий діапазон
  • Інтуїтивне налаштування чутливості
  • Програмований режим спрацьовування на світло/темряву
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • Світлодіодна індикація для контролю роботи, комутаційного стану та функції
  • ccc
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing rectangular
Application
Function principle Through-beam sensor
Electrical data
Frequency AC [Hz] 47...63
Operating voltage [V] 20...250 AC/DC
Max. power consumption [VA] 4
Protection class II
Reverse polarity protection no
Type of light infrared light
Wave length [nm] 880
Outputs
Electrical design relay
Output function light-on/dark-on mode; (programmable)
Contact rating 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Switching frequency AC [Hz] 10
Switching frequency DC [Hz] 10
Short-circuit proof no
Overload protection no
Detection zone
Transmitter / receiver receiver
Range [m] < 25
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 233
Mechanical data
Weight [g] 166.5
Housing rectangular
Dimensions [mm] 75 x 27 x 62
Materials PA; PBT
Lens material
PMMA
Lens alignment side lens
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
function 1 x LED, red
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection terminals: ...1.5 mm²; Cable sheath: Ø 4.5...10 mm; Cable gland: M16 X 1.5
Diagrams and graphs
excess gain graph