Photoelectric angle sensor
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
Photoelectric angle sensor
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
- Швидке налаштування: відсутня необхідність у регулюванні випромінювача і приймача
- Тонкий та точний світловий промінь по всій ширині вилочного датчика
- Металевий корпус запобігає неспіввісності
- Режим спрацьовування на світло/темряву перемикається за допомогою поворотного перемикача
- Інтуїтивне налаштування чутливості за допомогою потенціометра
Product characteristics
Type of light | red light |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Current consumption [mA] | < 30 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 660 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | light-on/dark-on mode; (selectable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 1 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 5000 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Diameter of the smallest detectable object [mm] | 0.3 |
---|
Interfaces
Communication interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiles | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO mode | yes | ||||
Required master port type | A | ||||
Min. process cycle time [ms] | 3.2 | ||||
Supported DeviceIDs |
|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 709 |
Mechanical data
Weight [g] | 114.5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 75 x 10 x 75 |
Side length X [mm] | 50 |
Side length Y [mm] | 50 |
Sensor width Z [mm] | 60 |
Materials | housing: diecast zinc black anodised; lens: glass |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M8; coding: A |
---|