Photoelectric angle sensor
OPL204
OPL-DPKG/US
Photoelectric angle sensor
OPL204
OPL-DPKG/US
- Швидке налаштування: відсутня необхідність у регулюванні випромінювача і приймача
- Тонкий та точний світловий промінь по всій ширині вилочного датчика
- Металевий корпус запобігає неспіввісності
- Режим спрацьовування на світло/темряву перемикається за допомогою поворотного перемикача
- Інтуїтивне налаштування чутливості за допомогою потенціометра
Product characteristics
Type of light | red light |
---|
Application
Special feature | Function check output |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...35 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Current consumption [mA] | < 45 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 660 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | dark-on mode |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 |
Function check output | yes |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 200 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...60 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 919 |
Mechanical data
Weight [g] | 150 |
---|---|
Dimensions [mm] | 65 x 10 x 106 |
Side length X [mm] | 54 |
Side length Y [mm] | 55 |
Sensor width Z [mm] | 60.46 |
Materials | housing: diecast zinc; lens: glass |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|