• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. OR0007

Retro-reflective sensor

OR0007

ORR/ORT-V/6M

Retro-reflective sensor

OR0007

ORR/ORT-V/6M

  • Компактний корпус для використання в місцях з обмеженим простором
  • Дуже великий діапазон
  • Для підключення до комутуючого підсилювача
  • Негайно готовий до роботи завдяки фіксованому налаштуванню
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: OR0004 Product comparison: OR0007 / OR0004 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing rectangular
Application
Function principle Retro-reflective sensor
Electrical data
Connection to switching amplifiers yes
Switching amplifiers Connection to switching amplifiers OV5012, OV0010
Type of light infrared light
Wave length [nm] 950
Outputs
Short-circuit protection no
Overload protection no
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] 0.3...1; (Prismatic reflector Ø 80 E20005)
Range [mm] < 200; (white paper 200 x 200 mm)
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -20...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
Mechanical data
Weight [g] 0.141
Housing rectangular
Materials PPO modified
Lens alignment side lens
Аксесуари
Items supplied
Angle bracket: 1, E20212
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 6 m; 2 x 0.14 mm²