• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OT5003

Diffuse reflection sensor

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

Diffuse reflection sensor

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

  • Компактний корпус для використання в місцях з обмеженим простором
  • Програмований режим спрацьовування на світло/темряву
  • Інтуїтивне налаштування чутливості за допомогою потенціометра
  • Для застосування у короткому діапазоні
  • Світлодіодна індикація для контролю роботи, перемикання виходу та функції
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing rectangular
Application
Function principle Diffuse reflection sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...50 DC
Current consumption [mA] 40; ((24 V))
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Type of light infrared light
Wave length [nm] 880
Outputs
Electrical design PNP
Output function light-on/dark-on mode; (programmable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Switching frequency DC [Hz] 150
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Range [mm] 4...200; (white paper 200 x 200 mm)
Range adjustable yes
Max. light spot diameter [mm] 187
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 583
Mechanical data
Weight [g] 146.5
Housing rectangular
Dimensions [mm] 75 x 19 x 30
Materials PBT
Lens material
PMMA
Lens alignment side lens
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
Аксесуари
Items supplied
Angle bracket: 1, E20461
screwdrivers
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A
Diagrams and graphs
excess gain graph