• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі волоконно-оптичні підсилювачі
  5. OU5002

Fibre-optic amplifier

OU5002

OUF-DPKG

Fibre-optic amplifier

OU5002

OUF-DPKG

  • Просте підключення оптоволокна до підсилювача
  • Експлуатація з недорогим акриловим оптоволокном або високоякісним скляним оптоволокном
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • Інтуїтивне налаштування чутливості за допомогою потенціометра
  • Компактний корпус для використання в місцях з обмеженим простором
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing rectangular
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 35; ((24 V))
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Type of light infrared light
Wave length [nm] 880
Outputs
Electrical design PNP
Output function dark-on mode
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Switching frequency DC [Hz] 100
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Range [m] < 0.12; (Through-beam sensor)
Range [mm] < 40; (Diffuse reflection sensor)
Range adjustable yes
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 583
Mechanical data
Weight [g] 151.5
Housing rectangular
Dimensions [mm] 28 x 16 x 56
Materials PPO modified
Lens alignment side lens
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
Angle bracket: 1, E20211
screwdrivers
Remarks
Remarks
dark-on mode corresponds to the NO output function for through-beam fibre optics
corresponds to the NC output function for diffuse-reflection fibre optics
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²
Diagrams and graphs
excess gain graph