• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. OU5005

Through-beam sensor transmitter

OU5005

OUS-OOKG

Through-beam sensor transmitter

OU5005

OUS-OOKG

  • Дуже великий діапазон
  • Компактний корпус для використання в місцях з обмеженим простором
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Великий діапазон напруги
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light infrared light
Housing rectangular
Application
Function principle Through-beam sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...55 DC
Current consumption [mA] 20; ((24 V))
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Type of light infrared light
Wave length [nm] 880
Outputs
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Transmitter / receiver transmitter
Range [m] < 6
Range adjustable no
Max. light spot diameter [mm] 734
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1801
Mechanical data
Weight [g] 138
Housing rectangular
Dimensions [mm] 28 x 16 x 51
Materials PPO modified
Lens material
glass
Lens alignment side lens
Displays / operating elements
Display
operation 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
Angle bracket: 1, E20211
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PVC; 2 x 0.34 mm²