Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
|||
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/4 внутрішня різьба |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти | |||
---|---|---|---|---|
Застосування | для промислового застосування | |||
Середовище | рідини та гази | |||
Температура технологічного середовища [°C] | -25...90; (за запитом: -40...90 °C) | |||
Мін. тиск розриву |
|
|||
Номінальний тиск |
|
|||
Тип тиску | відносний тиск |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 16...32 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 18 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 1 |
---|---|
Вихідний сигнал | аналоговий сигнал |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Аналоговий вихід напруги [V] | 0...10 |
Мін. опір навантаження [Ω] | 2000 |
Захист від перевантаження | Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
|
---|
Точність/відхилення
Повторюваність [X21] | < 0,1; (з коливаннями температури < 10 К) |
---|---|
Відхилення характеристик [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Пряма лінія найкращої відповідності; LS = налаштування граничних значень) |
Довгострокова стабільність [X21] | < ± 0,05; (на 6 місяців) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] | 0,1; (0...80 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] | 0,2; (0...80 °C) |
Час реагування
Час реагування стрибка аналогового виходу [ms] | 3 |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -40...100 |
Захист | IP 65 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||||||||||||||||
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 478 | ||||||||||||||||||
Директива з обладнання, що працює під тиском | Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 на запит | ||||||||||||||||||
Додаток керування залізничним рухом |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 222.5 |
---|---|
Корпус | циліндричний |
Розміри [mm] | Ø 30 / L = 75 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); FKM; PA; СКЕП/X |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | нержавіюча сталь (1.4305 / 303); кераміка; FKM |
Мін. кількість циклів тиску | 100 мільйонів |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/4 внутрішня різьба |
Інтегрований елемент дросельного пристрою | ні (може бути модернізовано) |
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |
---|