• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Датчики тиску / Вакуумні датчики
  4. Датчики типу РА
  5. PA9060

Pressure transmitter with ceramic measuring cell

PA9060

PA-600-SBR14-B-DVG/US/V

Pressure transmitter with ceramic measuring cell

PA9060

PA-600-SBR14-B-DVG/US/V

  • Точний лінеаризований вихідний сигнал 0...10 В
  • Прекрасна повторюваність і низьке відхилення від лінійності
  • Довготривала стабільність завдяки високому захисту від перевантажень
  • Міцний корпус з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Number of inputs and outputs Number of analogue outputs: 1
Measuring range
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Process connection threaded connection G 1/4 internal thread
Application
Special feature Gold-plated contacts
Application for industrial applications
Media liquids and gases
Conditionally suitable for use in gases at pressures > 25 bar only on request
Medium temperature [°C] -25...90; (on request: -40...90 °C)
Min. bursting pressure
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Pressure rating
800 bar 11600 psi 80 MPa
Type of pressure relative pressure
Electrical data
Operating voltage [V] 16...32 DC
Current consumption [mA] < 18
Min. insulation resistance [MΩ] 100; (500 V DC)
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of analogue outputs: 1
Outputs
Total number of outputs 1
Output signal analogue signal
Number of analogue outputs 1
Analogue voltage output [V] 0...10
Min. load resistance [Ω] 2000
Overload protection yes
Measuring/setting range
Measuring range
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Accuracy / deviations
Repeatability [X21] < 0,1; (with temperature fluctuations < 10 K)
Characteristics deviation [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = limit value setting)
Hysteresis deviation [X21] ± 1
Long-term stability [X21] < ± 0,05; (per 6 months)
Temperature coefficient zero point [X22] 0,1; (0...80 °C)
Temperature coefficient span [X22] 0,2; (0...80 °C)
Response times
Step response time analogue output [ms] 3
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Storage temperature [°C] -40...100
Protection IP 68; IP 69K
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
radiation of interference according to the automotive directive 2004/104/EC
CISPR 25
immunity according to the automotive directive 2004/104/EC
ISO 11452-2 HF radiated 100 V/m
ISO 7637-2 pulse severity level 4
Shock resistance
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 category 3
Vibration resistance
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 category 2
MTTF [ANN] 478
Pressure Equipment Directive Sound engineering practice; can be used for group 2 fluids; group 1 fluids on request
Railway applications
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Mechanical data
Weight [g] 232
Materials stainless steel (316L/1.4404); FKM; PA; EPDM/X
Materials (wetted parts) stainless steel (316L/1.4404); ceramics; FKM
Min. pressure cycles 100 million
Process connection threaded connection G 1/4 internal thread
Restrictor element integrated yes
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated