Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 |
Діапазон вимірювання |
-1...25 bar |
-15...363 psi |
-0.1...2.5 MPa |
|
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання G 3/4 зовнішня різьба |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Застосування |
прихований монтаж для харчової промисловості та виробництва напоїв |
Монтаж |
корпус, що вільно обертається на 350° |
Середовище |
в'язкі середовища та рідини зі зваженими частинками; рідини та гази |
Температура технологічного середовища [°C] |
-25...80 |
Мін. тиск розриву |
|
Номінальний тиск |
|
Тип тиску |
відносний тиск; вакуум |
Відсутній простір, що не використовується |
Так |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
20...30 DC |
Споживання струму [mA] |
< 60 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Час затримки вмикання [s] |
0.2 |
Вбудований сторожовий таймер |
Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 |
Виходи
Загальна кількість виходів |
2 |
Вихідний сигнал |
сигнал перемикання; аналоговий сигнал; (налаштовується) |
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Кількість цифрових виходів |
2 |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
< 170 |
Кількість аналогових виходів |
1 |
Аналоговий вихід струму [mA] |
4...20; (масштабований 1:4) |
Макс. навантаження [Ω] |
(Ub - 10 V) / 20 mA |
Аналоговий вихід напруги [V] |
0...10; (масштабований 1:4) |
Мін. опір навантаження [Ω] |
2000 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
-1...25 bar |
-15...363 psi |
-0.1...2.5 MPa |
|
Контрольна точка SP |
-0.8...25 bar |
-12...363 psi |
-0.08...2.5 MPa |
|
Точка скидання rP |
-0.9...24.9 bar |
-13...362 psi |
-0.09...2.49 MPa |
|
Аналогова початкова точка |
-1...18.8 bar |
-15...272 psi |
-0.1...1.88 MPa |
|
Аналогова кінцева точка |
5.3...25 bar |
76...363 psi |
0.53...2.5 MPa |
|
У кроках |
|
Заводське налаштування |
|
SP1 = 6.3 bar |
rP1 = 5.8 bar |
|
ASP = 0.0 bar |
AEP = 25.0 bar |
|
Точність/відхилення
Повторюваність [X21] |
< ± 0,1; (з коливаннями температури < 10 К; Turn down 1:1) |
Відхилення характеристик [X21] |
< ± 0,6; (Turn down 1:1 , лінійність, включаючи гістерезис та повторюваність , налаштування граничних значень згідно з DIN EN IEC 62828-1) |
Відхилення від лінійності [X21] |
< ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Довгострокова стабільність [X21] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1; на рік) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] |
< ± 0,1; (0...80 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] |
< ± 0,2; (0...80 °C) |
Час реагування
Час відгуку [ms] |
< 3 |
Технологічне значення демпфування dAP [s] |
0...4 |
Демпфування для аналогового виходу dAA покроково [s] |
0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Макс. час реагування аналогового виходу [ms] |
3 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів |
гістерезис / віконце; нормально відкритий / нормально закритий; логіка перемикання; вихідний струм/напруга; Демпфування; адаптація значень, що відображаються; дисплей можна обертати та вимикати; Блок відображення; нульова точка; інтервал |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Температура зберігання [°C] |
-40...100 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
|
Стійкість до ударів |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ANN] |
170 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
269.65 |
Корпус |
циліндричний |
Розміри [mm] |
Ø 34 / L = 91.1 |
Матеріали |
нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); ПБТ; ПК; PEI; СКЕП/X; FKM |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) |
кераміка (99,9 % Al2O3); нержавіюча сталь (1.4435 / 316L); характеристики поверхні: Ra < 0,4 / Rz 4; ПТФЕ |
Мін. кількість циклів тиску |
100 мільйонів |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання G 3/4 зовнішня різьба |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
2 x LED, червоний |
функціональний дисплей |
7-сегментний світлодіодний дисплей |
виміряні значення |
7-сегментний світлодіодний дисплей |
|
Блок відображення |
bar; psi; MPa |
Зауваження
Примітки |
пристрій, знятий з експлуатації |
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |