- Продукти
- Датчики
- Датчики тиску / Вакуумні датчики
- Електронні контактні манометри з аналоговим дисплеєм
- PG2734
Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових виходів: 1; Кількість аналогових виходів: 1 | ||
---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
||
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1 зовнішня різьба Aseptoflex Vario |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти |
---|---|
Застосування | прихований монтаж для харчової промисловості та виробництва напоїв |
Середовище | в'язкі середовища та рідини зі зваженими частинками; рідини та гази |
Температура технологічного середовища [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Мін. тиск розриву [kPa] | 15000 |
Номінальний тиск [kPa] | 5000 |
Тип тиску | відносний тиск; вакуум |
Відсутній простір, що не використовується | Так |
MAWP (для застосування згідно з CRN) [bar] | 50 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 18...32 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 70; (24 V) |
Мін. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Час затримки вмикання [s] | 6 |
Вбудований сторожовий таймер | Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових виходів: 1; Кількість аналогових виходів: 1 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 2 |
---|---|
Вихідний сигнал | сигнал перемикання; аналоговий сигнал; (налаштовується) |
Електрична конструкція | PNP/NPN |
Кількість цифрових виходів | 1 |
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 50 |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Аналоговий вихід струму [mA] | 4...20, інвертований; (масштабований) |
Макс. навантаження [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Захист від короткого замикання | Так |
Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
Захист від перевантаження | Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
|
||
---|---|---|---|
Контрольна точка SP [kPa] | -98...1600 | ||
Точка скидання rP [kPa] | -100...1598 | ||
Аналогова початкова точка [kPa] | -100...1350 | ||
Аналогова кінцева точка [kPa] | 150...1600 | ||
У кроках [kPa] | 1 |
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Повторюваність [X21] | < ± 0,1; (з коливаннями температури < 10 К; Turn down 1:1) |
Відхилення характеристик [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , лінійність, включаючи гістерезис та повторюваність , налаштування граничних значень згідно з DIN EN IEC 62828-1) |
Відхилення від лінійності [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Довгострокова стабільність [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на рік) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Час реагування
Час відгуку [ms] | < 10 |
---|---|
Технологічне значення демпфування dAP [s] | 0.01...30 |
Демпфування для аналогового виходу dAA [s] | 0.01...30 |
Час реагування стрибка аналогового виходу [ms] | 25 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -40...100 |
Захист | IP 67; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||||||||
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 100 | ||||||||||
Примітка щодо схвалення |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 524 |
---|---|
Розміри [mm] | 153 x 100 x 57 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PA; FKM; ПТФЕ; оглядове скло: багатошарове захисне скло 4 mm |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | кераміка (99,9 % Al2O3); нержавіюча сталь (1.4435 / 316L); характеристики поверхні: Ra < 0,4 / Rz 4; ПТФЕ |
Мін. кількість циклів тиску | 100 мільйонів |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1 зовнішня різьба Aseptoflex Vario |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розширений діапазон відображення (макс.) [kPa] | 1600 |
Зауваження
Зауваження |
|
||
---|---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |
---|