Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 1 |
Діапазон вимірювання |
|
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання R 1/4 зовнішня різьба внутрішня різьба:M5 |
Застосування
Застосування |
для промислового застосування |
Середовище |
рідини та гази |
Температура технологічного середовища [°C] |
-25...80 |
Мін. тиск розриву |
|
Номінальний тиск |
|
Тип тиску |
відносний тиск |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
9.6...32 DC |
Споживання струму [mA] |
< 25 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 1 |
Виходи
Загальна кількість виходів |
1 |
Вихідний сигнал |
сигнал перемикання |
Електрична конструкція |
PNP |
Кількість цифрових виходів |
1 |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
500 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
100 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
|
Контрольна точка SP |
|
Гістерезис |
|
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X16] |
< ± 2,5; (Точність налаштування) |
Повторюваність [X16] |
< ± 0,5; (з коливаннями температури < 10 К) |
Відхилення характеристик [X16] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Пряма лінія найкращої відповідності; LS = налаштування граничних значень) |
Дрейф температури на 10 K |
< ± 0.5 |
Програмне забезпечення/програмування
Регулювання контрольної точки |
калібрувальне кільце |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Температура зберігання [°C] |
-40...100 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Стійкість до ударів |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ANN] |
1030 |
Директива з обладнання, що працює під тиском |
Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 на запит |
Механічні характеристики
Вага [g] |
97.5 |
Корпус |
циліндричний |
Розміри [mm] |
Ø 27 / L = 70.6 |
Матеріали |
ПБТ; ПК; FKM; нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) |
нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); FKM |
Мін. кількість циклів тиску |
50 мільйон |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання R 1/4 зовнішня різьба внутрішня різьба:M5 |
Інтегрований елемент дросельного пристрою |
ні (може бути модернізовано) |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
робота |
LED, зелений |
статус перемикання |
LED, жовтий |
|
С масштабом |
Так |
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A |