Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
|||
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/4 зовнішня різьба |
Застосування
Вимірювальний елемент | тонкоплівковий вимірювальний модуль з технологією діафрагмового ущільнення | |||
---|---|---|---|---|
Застосування | встановлення врівень для промислового застосування; для промислового застосування | |||
Середовище | в'язкі середовища та рідини зі зваженими частинками; рідини та гази | |||
Температура технологічного середовища [°C] | -20...90 | |||
Мін. тиск розриву |
|
|||
Номінальний тиск |
|
|||
Примітка щодо номінального тиску |
|
|||
Стійкість до вакууму [mbar] | -1000 | |||
Тип тиску | відносний тиск |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 8.5...36 DC |
---|---|
Мін. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Час затримки вмикання [s] | 0.1 |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 1 |
---|---|
Вихідний сигнал | аналоговий сигнал |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Аналоговий вихід струму [mA] | 4...20 |
Макс. навантаження [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
|
---|
Точність/відхилення
Повторюваність [X21] | < ± 0,05; (з коливаннями температури < 10 К) |
---|---|
Відхилення характеристик [X21] | < ± 0,5; (включаючи дрейф при надмірному затягуванні, похибка нульової точки та інтервалу, нелінійність, гістерезис) |
Відхилення від лінійності [X21] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] | < ± 0,2 |
Довгострокова стабільність [X21] | < ± 0,1; (на 6 місяців) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] | < 0,2 (-25...90 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] | < 0,15 (-25...90 °C) |
Час реагування
Час реагування стрибка аналогового виходу [ms] | 2 |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...90 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -25...100 |
Захист | IP 67; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||
Стійкість до вібрації |
|
||||
MTTF [ANN] | 787 | ||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 65 |
---|---|
Корпус | циліндричний |
Розміри [mm] | Ø 19 / L = 73.8 |
Матеріали | 1.4542 (17-4 PH / 630); нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PEI |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | 1.4542 (17-4 PH / 630); нержавіюча сталь (1.4435 / 316L); FKM |
Мін. кількість циклів тиску | 60 мільйон; (при тиску в 1,2 рази більше від номінального) |
Момент затягування [Nm] | 25...35; (рекомендований момент затягування; залежить від мастила, ущільнення та номінального тиску) |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/4 зовнішня різьба |
Ущільнення технологічного з'єднання | FKM |
Заповніть рідиною для передачі тиску | NEOBEE (сумісний із харчовими продуктами, відповідає вимогам FDA) |
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектуючі (опціонально) |
|
Зауваження
Зауваження |
|
||
---|---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A |
---|