- Продукти
- Датчики
- Датчики тиску / Вакуумні датчики
- Датчики для встановлення врівень для технологічних процесів
- PM1605
Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових виходів: 1; Кількість аналогових виходів: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
|||
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1 зовнішня різьба ущільнювальний конус |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти | |||
---|---|---|---|---|
Вимірювальний елемент | керамічний ємнісний модуль вимірювання тиску | |||
Моніторинг температури | Ні | |||
Застосування | прихований монтаж для харчової промисловості та виробництва напоїв | |||
Середовище | в'язкі середовища та рідини зі зваженими частинками; рідини та гази | |||
Температура технологічного середовища [°C] | -25...150 | |||
Мін. тиск розриву |
|
|||
Номінальний тиск |
|
|||
Стійкість до вакууму [mbar] | -1000 | |||
Тип тиску | відносний тиск; вакуум | |||
Відсутній простір, що не використовується | Так | |||
MAWP (для застосування згідно з CRN) [bar] | 30 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 18...30 DC |
---|---|
Мін. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Вбудований сторожовий таймер | Так |
Споживання струму [mA] | 3.5...21.5 |
---|---|
Час затримки вмикання [s] | 1 |
Споживання струму [mA] | < 45 |
---|---|
Час затримки вмикання [s] | 0.5 |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових виходів: 1; Кількість аналогових виходів: 1 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 2 |
---|---|
Вихідний сигнал | аналоговий сигнал; IO-Link; (налаштовується) |
Кількість цифрових виходів | 1; (IO-Link) |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Аналоговий вихід струму [mA] | 4...20; (масштабований) |
Макс. навантаження [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
|
|||
---|---|---|---|---|
Аналогова початкова точка |
|
|||
Аналогова кінцева точка |
|
|||
У кроках |
|
|||
Заводське налаштування |
|
Точність/відхилення
Повторюваність [X21] | < ± 0,1; (з коливаннями температури < 10 К; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відхилення характеристик [X21] | < ± 0,2; (лінійність, включаючи гістерезис та повторюваність, налаштування граничних значень згідно з DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Відхилення від лінійності [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Довгострокова стабільність [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на рік) | ||||||||
Загальне відхилення в діапазоні температур |
|
||||||||
Примітки щодо точності/відхилення | більш детальну інформацію див. у «Діаграми та графіки» |
Час реагування
Демпфування для аналогового виходу dAA [s] | 0...4 |
---|
Час реагування стрибка аналогового виходу [ms] | 30 |
---|
Час реагування стрибка аналогового виходу [ms] | 7 |
---|
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип передачі | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Перегляд IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||
Профілі | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
SIO режим | Ні | ||||||
Необхідний тип головного порту | A | ||||||
Аналогові технологічні дані | 3 | ||||||
Мін. час робочого циклу [ms] | 3.2 | ||||||
Роздільна здатність тиску IO-Link [bar] | 0.001 | ||||||
Технологічні дані IO-Link (циклічні) |
|
||||||
Функції IO-Link (ациклічні) | мітка конкретної програми; внутрішня температура | ||||||
Підтримувані DeviceID |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -40...100 |
Захист | IP 67; IP 68; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||
Стійкість до вібрації |
|
||||
MTTF [ANN] | 323 | ||||
Примітка щодо схвалення |
|
||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 337.55 |
---|---|
Корпус | циліндричний |
Розміри [mm] | Ø 30.2 / L = 122 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); ПБТ |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | кераміка (99,9 % Al2O3); нержавіюча сталь (1.4435 / 316L); характеристики поверхні: Ra < 0,4 / Rz 4; ПТФЕ |
Мін. кількість циклів тиску | 100 мільйонів |
Момент затягування [Nm] | 20 |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1 зовнішня різьба ущільнювальний конус |
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |
---|
Діаграми та графіки
вплив температури навколишнього середовища на точність
|
|
---|