Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів |
Кількість аналогових виходів: 1 |
Діапазон вимірювання |
-1...25 bar |
-15...363 psi |
-0.1...2.5 MPa |
|
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання Aseptoflex зовнішня різьба Aseptoflex |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Застосування |
прихований монтаж для харчової промисловості та виробництва напоїв |
Середовище |
в'язкі середовища та рідини зі зваженими частинками; рідини та гази |
Температура технологічного середовища [°C] |
-25...125; (145 max. 1h) |
Мін. тиск розриву |
|
Номінальний тиск |
|
Тип тиску |
відносний тиск |
Відсутній простір, що не використовується |
Так |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
14...30 DC |
Мін. опір ізоляції [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість аналогових виходів: 1 |
Виходи
Загальна кількість виходів |
1 |
Вихідний сигнал |
аналоговий сигнал |
Кількість аналогових виходів |
1 |
Аналоговий вихід струму [mA] |
4...20 |
Макс. навантаження [Ω] |
550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Захист від перевантаження |
Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
-1...25 bar |
-15...363 psi |
-0.1...2.5 MPa |
|
Аналогова початкова точка |
-1...18.8 bar |
-15...272 psi |
-0.1...1.88 MPa |
|
Аналогова кінцева точка |
5.3...25 bar |
76...363 psi |
0.53...2.5 MPa |
|
У кроках |
|
Заводське налаштування |
|
ASP = 0.0 bar |
AEP = 25.0 bar |
|
Точність/відхилення
Повторюваність [X21] |
< ± 0,1; (з коливаннями температури < 10 К; Turn down 1:1) |
Відхилення характеристик [X21] |
< ± 0,6; (Turn down 1:1 , лінійність, включаючи гістерезис та повторюваність , налаштування граничних значень згідно з DIN EN IEC 62828-1) |
Відхилення від лінійності [X21] |
< ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Довгострокова стабільність [X21] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1; на рік) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] |
< ± 0,1; (0...80 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] |
< ± 0,2; (0...80 °C) |
Час реагування
Макс. час реагування аналогового виходу [ms] |
3 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів |
нульова точка; інтервал |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Температура зберігання [°C] |
-40...100 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
1 GHz / Точність < 2,5% |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
|
Стійкість до ударів |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ANN] |
271 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
474 |
Корпус |
циліндричний |
Розміри [mm] |
Ø 34 / L = 121.5 |
Матеріали |
нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) |
кераміка (99,9 % Al2O3); нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); характеристики поверхні: Ra < 0,4 / Rz 4; ПТФЕ |
Мін. кількість циклів тиску |
100 мільйонів |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання Aseptoflex зовнішня різьба Aseptoflex |
Зауваження
Зауваження |
Кваліфікація 3-A дійсна лише в тому випадку, якщо для монтажу використовуються адаптери з кваліфікацією 3-A. |
|
Примітки |
Будь ласка, не використовуйте для нових проектів.; більше немає адаптерів, доступних в якості комплектуючих |
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |