Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 |
Діапазон вимірювання |
-0.125...2.5 bar |
-125...2500 mbar |
-1.8...36.25 psi |
-12.5...250 kPa |
|
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання G 1/4 внутрішня різьба |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Вимірювальний елемент |
керамічний ємнісний модуль вимірювання тиску |
Застосування |
для промислового застосування |
Середовище |
рідини та гази |
Температура технологічного середовища [°C] |
-25...80 |
Мін. тиск розриву |
|
Номінальний тиск |
|
Стійкість до вакууму [mbar] |
-1000 |
Тип тиску |
відносний тиск |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
18...30 DC; (до БННН/ЗННН) |
Споживання струму [mA] |
< 35 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Час затримки вмикання [s] |
0.3 |
Вбудований сторожовий таймер |
Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 |
Виходи
Загальна кількість виходів |
2 |
Вихідний сигнал |
сигнал перемикання; аналоговий сигнал; IO-Link; (налаштовується) |
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Кількість цифрових виходів |
2 |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
< 500 |
Кількість аналогових виходів |
1 |
Аналоговий вихід струму [mA] |
4...20; (масштабований 1:5) |
Макс. навантаження [Ω] |
500 |
Аналоговий вихід напруги [V] |
0...10; (масштабований 1:5) |
Мін. опір навантаження [Ω] |
2000 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
-0.125...2.5 bar |
-125...2500 mbar |
-1.8...36.25 psi |
-12.5...250 kPa |
|
Контрольна точка SP |
-0.11...2.5 bar |
-1.6...36.25 psi |
-11...250 kPa |
|
Точка скидання rP |
-0.12...2.49 bar |
-1.75...36.1 psi |
-12...249 kPa |
|
Аналогова початкова точка |
-0.125...2 bar |
-1.8...29 psi |
-12.5...200 kPa |
|
Аналогова кінцева точка |
0.375...2.5 bar |
5.45...36.25 psi |
37.5...250 kPa |
|
У кроках |
0.005 bar |
0.05 psi |
0.5 kPa |
|
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X21] |
< ± 0,4; (Turn down 1:1) |
Повторюваність [X21] |
< ± 0,1; (з коливаннями температури < 10 К; Turn down 1:1) |
Відхилення характеристик [X21] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Пряма лінія найкращої відповідності; LS = налаштування граничних значень) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Довгострокова стабільність [X21] |
< ± 0,05; (Turn down 1:1; на 6 місяців) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] |
< ± 0,2; (-0...80 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] |
< ± 0,2; (-0...80 °C) |
Примітки щодо точності/відхилення |
точність точки перемикання, спотворення лінійності при DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Час реагування
Час відгуку [ms] |
< 1.5 |
Програмований час затримки dS, dr [s] |
0...50 |
Технологічне значення демпфування dAP [s] |
0...4 |
Демпфування для аналогового виходу dAA [s] |
0...4 |
Макс. час реагування аналогового виходу [ms] |
3 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів |
гістерезис / віконце; нормально відкритий / нормально закритий; затримка увімкнення/вимкнення; Демпфування; Блок відображення; вихідний струм/напруга |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку |
IO-Link |
Тип передачі |
COM2 (38,4 kBaud) |
Перегляд IO-Link |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 |
Профілі |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO режим |
Так |
Необхідний тип головного порту |
A |
Аналогові технологічні дані |
1 |
Бінарні технологічні дані |
2 |
Мін. час робочого циклу [ms] |
2.3 |
Підтримувані DeviceID |
Тип роботи |
DeviceID |
default |
464 |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Температура зберігання [°C] |
-40...100 |
Захист |
IP 65; IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Стійкість до ударів |
DIN EN 60068-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
DIN EN 60068-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ANN] |
138 |
Схвалення UL |
|
Директива з обладнання, що працює під тиском |
Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 на запит |
Механічні характеристики
Вага [g] |
273.5 |
Корпус |
циліндричний |
Розміри [mm] |
Ø 34 / L = 90.7 |
Матеріали |
нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PBT PC-GF30; PBT-GF20; ПК |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) |
нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); AI2O3 (96%; кераміка); FKM |
Мін. кількість циклів тиску |
100 мільйонів |
Момент затягування [Nm] |
25...35; (рекомендований момент затягування; залежить від мастила, ущільнення та номінального тиску) |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання G 1/4 внутрішня різьба |
Інтегрований елемент дросельного пристрою |
ні (може бути модернізовано) |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
Блок відображення |
3 x LED, зелений (bar, psi, kPa) |
статус перемикання |
2 x LED, жовтий |
виміряні значення |
буквено-цифровий дисплей, червоний/зелений 4-значний |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |