Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 |
Діапазон вимірювання |
0...100 bar |
0...1450 psi |
0...10 MPa |
|
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання 1/4" NPT внутрішня різьба |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Застосування |
для промислового застосування |
Середовище |
рідини та гази |
Умовно підходить для |
використання в газах при тиску > 25 бар тільки за запитом |
Температура технологічного середовища [°C] |
-25...80 |
Мін. тиск розриву |
|
Номінальний тиск |
|
Тип тиску |
відносний тиск |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
18...32 DC; (до БННН/ЗННН) |
Споживання струму [mA] |
< 35 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Час затримки вмикання [s] |
0.3 |
Вбудований сторожовий таймер |
Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 |
Виходи
Загальна кількість виходів |
2 |
Вихідний сигнал |
сигнал перемикання; аналоговий сигнал; IO-Link; (налаштовується) |
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Кількість цифрових виходів |
2 |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
< 500 |
Кількість аналогових виходів |
1 |
Аналоговий вихід струму [mA] |
4...20; (масштабований 1:4) |
Макс. навантаження [Ω] |
(Ub - 10 V) / 20 mA |
Аналоговий вихід напруги [V] |
0...10; (масштабований 1:4) |
Мін. опір навантаження [Ω] |
2000 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
0...100 bar |
0...1450 psi |
0...10 MPa |
|
Контрольна точка SP |
0.8...100 bar |
12...1450 psi |
0.08...10 MPa |
|
Точка скидання rP |
0.4...99.6 bar |
6...1444 psi |
0.04...9.96 MPa |
|
Аналогова початкова точка |
0...75 bar |
0...1088 psi |
0...7.5 MPa |
|
Аналогова кінцева точка |
25...100 bar |
364...1450 psi |
2.5...10 MPa |
|
У кроках |
|
Заводське налаштування |
|
SP1 = 362 psi |
rP1 = 334 psi |
|
SP2 = 1088 psi |
rP2 = 1058 psi |
|
ASP = 0 psi |
AEP = 1450 psi |
|
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X21] |
< ± 0,4; (Turn down 1:1) |
Повторюваність [X21] |
< ± 0,1; (з коливаннями температури < 10 К; Turn down 1:1) |
Відхилення характеристик [X21] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Пряма лінія найкращої відповідності; LS = налаштування граничних значень) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Довгострокова стабільність [X21] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1; на рік) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] |
< ± 0,2; (0...80 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] |
< ± 0,2; (0...80 °C) |
Час реагування
Час відгуку [ms] |
< 1.5 |
Технологічне значення демпфування dAP [s] |
0.01...4 |
Демпфування для аналогового виходу dAA [s] |
0.01...4 |
Макс. час реагування аналогового виходу [ms] |
3 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів |
гістерезис / віконце; нормально відкритий / нормально закритий; логіка перемикання; вихідний струм/напруга; Демпфування; адаптація значень, що відображаються; дисплей можна обертати та вимикати; Блок відображення; нульова точка; інтервал |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку |
IO-Link |
Тип передачі |
COM2 (38,4 kBaud) |
Перегляд IO-Link |
1.0 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Температура зберігання [°C] |
-40...100 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
|
Стійкість до ударів |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ANN] |
131 |
Директива з обладнання, що працює під тиском |
Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 на запит |
Механічні характеристики
Вага [g] |
266.5 |
Корпус |
циліндричний |
Розміри [mm] |
Ø 34 / L = 91.5 |
Матеріали |
нержавіюча сталь (1.4301 / 304); нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); ПК; ПБТ; PEI; FKM |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) |
нержавіюча сталь (1.4305 / 303); кераміка; FKM |
Мін. кількість циклів тиску |
100 мільйонів |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання 1/4" NPT внутрішня різьба |
Інтегрований елемент дросельного пристрою |
ні (може бути модернізовано) |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
Блок відображення |
3 x LED, зелений |
статус перемикання |
2 x LED, жовтий |
функціональний дисплей |
буквено-цифровий дисплей, 4-значний |
виміряні значення |
буквено-цифровий дисплей, 4-значний |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |