Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
||||
Підключення до процесу | різьбове з'єднання 1/4" NPT внутрішня різьба |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти | |||
---|---|---|---|---|
Вимірювальний елемент | керамічний ємнісний модуль вимірювання тиску | |||
Застосування | для промислового застосування | |||
Середовище | рідини та гази | |||
Температура технологічного середовища [°C] | -25...80 | |||
Мін. тиск розриву |
|
|||
Номінальний тиск |
|
|||
Стійкість до вакууму [mbar] | -1000 | |||
Тип тиску | відносний тиск; вакуум | |||
MAWP (для застосування згідно з CRN) |
|
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 18...30 DC; (до БННН/ЗННН) |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 35 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Час затримки вмикання [s] | 0.3 |
Вбудований сторожовий таймер | Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 2 |
---|---|
Вихідний сигнал | сигнал перемикання; аналоговий сигнал; IO-Link; (налаштовується) |
Електрична конструкція | PNP/NPN |
Кількість цифрових виходів | 2 |
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | < 500 |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Аналоговий вихід струму [mA] | 4...20; (масштабований 1:5) |
Макс. навантаження [Ω] | 500 |
Аналоговий вихід напруги [V] | 0...10; (масштабований 1:5) |
Мін. опір навантаження [Ω] | 2000 |
Захист від короткого замикання | Так |
Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
Захист від перевантаження | Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Аналогова початкова точка |
|
||||
Аналогова кінцева точка |
|
Контрольна точка SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Точка скидання rP |
|
|||
Мін. різниця між SP та rP |
|
|||
У кроках |
|
Контрольна точка SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Точка скидання rP |
|
|||
Мін. різниця між SP та rP |
|
|||
У кроках |
|
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X21] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Повторюваність [X21] | < ± 0,1; (з коливаннями температури < 10 К; Turn down 1:1) |
Відхилення характеристик [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Пряма лінія найкращої відповідності; LS = налаштування граничних значень) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Довгострокова стабільність [X21] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; на 6 місяців) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Примітки щодо точності/відхилення | точність точки перемикання, спотворення лінійності при DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Час реагування
Час відгуку [ms] | < 1.5 |
---|---|
Програмований час затримки dS, dr [s] | 0...50 |
Технологічне значення демпфування dAP [s] | 0...4 |
Демпфування для аналогового виходу dAA [s] | 0...4 |
Макс. час реагування аналогового виходу [ms] | 3 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів | гістерезис / віконце; нормально відкритий / нормально закритий; затримка увімкнення/вимкнення; Демпфування; Блок відображення; вихідний струм/напруга |
---|
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип передачі | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Перегляд IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||
SIO режим | Так | ||||||
Необхідний тип головного порту | A; (коли контакт 2 не підключений: B) | ||||||
Підтримувані DeviceID |
|
||||||
Примітка |
|
Профілі | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мін. час робочого циклу [ms] | 2.3 | ||||||
Роздільна здатність тиску IO-Link [bar] | 0.01 | ||||||
Технологічні дані IO-Link (циклічні) |
|
||||||
Функції IO-Link (ациклічні) | мітка конкретної програми |
Профілі | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мін. час робочого циклу [ms] | 3 | ||||||||
Роздільна здатність тиску IO-Link [bar] | 0.005 | ||||||||
Технологічні дані IO-Link (циклічні) |
|
||||||||
Функції IO-Link (ациклічні) | мітка конкретної програми |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -40...100 |
Захист | IP 65; IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||
Стійкість до вібрації |
|
||||
MTTF [ANN] | 138 | ||||
Схвалення UL |
|
||||
Директива з обладнання, що працює під тиском | Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 на запит |
Механічні характеристики
Вага [g] | 223.5 |
---|---|
Корпус | циліндричний |
Розміри [mm] | Ø 34 / L = 90.7 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PBT PC-GF30; PBT-GF20; ПК |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); AI2O3 (96%; кераміка); FKM |
Мін. кількість циклів тиску | 100 мільйонів |
Момент затягування [Nm] | > 50; (залежить від мастила, ущільнення та номінального тиску) |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання 1/4" NPT внутрішня різьба |
Інтегрований елемент дросельного пристрою | ні (може бути модернізовано) |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |
---|