Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 1 |
Діапазон вимірювання |
0...400 bar |
0...5800 psi |
0...40 MPa |
|
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання 1/4" NPT внутрішня різьба |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Застосування |
для промислового застосування |
Середовище |
рідини та гази |
Умовно підходить для |
використання в газах при тиску > 25 бар тільки за запитом |
Температура технологічного середовища [°C] |
-25...80 |
Мін. тиск розриву |
1000 bar |
14500 psi |
100 MPa |
|
Номінальний тиск |
|
Тип тиску |
відносний тиск |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
18...36 DC; (до БННН/ЗННН) |
Споживання струму [mA] |
< 50 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Захист від перенапруги |
Так; (< 40 V) |
Час затримки вмикання [s] |
0.3 |
Вбудований сторожовий таймер |
Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 1 |
Виходи
Загальна кількість виходів |
1 |
Вихідний сигнал |
сигнал перемикання |
Електрична конструкція |
PNP |
Кількість цифрових виходів |
1 |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
< 170 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
0...400 bar |
0...5800 psi |
0...40 MPa |
|
Контрольна точка SP |
4...400 bar |
60...5790 psi |
0.4...40 MPa |
|
Точка скидання rP |
2...398 bar |
30...5760 psi |
0.2...39.8 MPa |
|
У кроках |
|
Заводське налаштування |
|
SP1 = 1440 psi |
rP1 = 1320 psi |
|
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X21] |
< ± 0,5 |
Повторюваність [X21] |
< ± 0,1; (з коливаннями температури < 10 К) |
Відхилення характеристик [X21] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Пряма лінія найкращої відповідності; LS = налаштування граничних значень) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] |
< ± 0,25 |
Довгострокова стабільність [X21] |
< ± 0,05; (на 6 місяців) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] |
0,2; (0...80 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] |
0,2; (0...80 °C) |
Час реагування
Програмований час затримки dS, dr [s] |
0; 0,2...50 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів |
гістерезис / віконце; нормально відкритий / нормально закритий; затримка увімкнення/вимкнення; Демпфування; Блок відображення |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-20...80 |
Температура зберігання [°C] |
-40...100 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
|
Стійкість до ударів |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ANN] |
231 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
272.8 |
Корпус |
циліндричний |
Розміри [mm] |
Ø 34 / L = 94 |
Матеріали |
нержавіюча сталь (1.4301 / 304); нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); ПК; ПБТ; PEI; FKM |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) |
нержавіюча сталь (1.4305 / 303); кераміка; FKM |
Мін. кількість циклів тиску |
100 мільйонів |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання 1/4" NPT внутрішня різьба |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
Блок відображення |
3 x LED, зелений |
статус перемикання |
LED, жовтий |
функціональний дисплей |
буквено-цифровий дисплей, 4-значний |
виміряні значення |
буквено-цифровий дисплей, 4-значний |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |