Programming/display unit
PP2001
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
Programming/display unit
PP2001
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
- Для діагностики та параметризації датчиків тиску
- Автоматичне розпізнавання типу, діапазону вимірювання та поточних параметрів датчика
- Індикація поточного виміряного значення датчика на дисплеї
- Зручне перенесення параметрів з одного датчика на інші датчики того ж типу
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Application | for industrial applications |
Electrical data
Operating voltage [V] | 18...32 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 40 |
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Power-on delay time [s] | 1.5...10; (depending on the connected sensor) |
Outputs
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 |
---|---|
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Response times
Max. measuring/display cycle [ms] | 200 |
---|
Software / programming
Parameter setting options | depending on the connected sensor |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -40...100 |
Protection | IP 67; (for unit with screwed-on connectors) |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 229 |
Mechanical data
Weight [g] | 333.5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 100 x 34 x 48 |
Materials | stainless steel (316L/1.4404); CO-PC; PBT; FKM |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |
---|