Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
|||
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/4 зовнішня різьба (DIN EN ISO 1179-2) |
Застосування
Вимірювальний елемент | металевий тонкоплівковий елемент | |||
---|---|---|---|---|
Застосування | для мобільних додатків | |||
Середовище | рідини та гази | |||
Температура технологічного середовища [°C] | -40...125 | |||
Мін. тиск розриву |
|
|||
Номінальний тиск |
|
|||
Примітка щодо номінального тиску |
|
|||
Стійкість до вакууму [mbar] | -1000 | |||
Тип тиску | відносний тиск |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 8...32 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 12 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Час затримки вмикання [s] | < 0.1 |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових виходів: 1 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 1 |
---|---|
Вихідний сигнал | аналоговий сигнал |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Аналоговий вихід напруги [V] | 0.5...4.5 |
Мін. опір навантаження [Ω] | 2000 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
|
---|
Точність/відхилення
Повторюваність [X21] | < ± 0,05; (з коливаннями температури < 10 К) |
---|---|
Відхилення характеристик [X21] | < ± 0,8; (включаючи дрейф при надмірному затягуванні, похибка нульової точки та інтервалу, нелінійність, гістерезис) |
Відхилення від лінійності [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] | < ± 0,2 |
Довгострокова стабільність [X21] | < ± 0,1; (на 6 місяців) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Час реагування
Час реагування стрибка аналогового виходу [ms] | 2 |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -40...100 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -40...100 |
Захист | IP 67; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||||
Стійкість до вібрації |
|
||||||
MTTF [ANN] | 658 | ||||||
Директива з обладнання, що працює під тиском | Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 на запит |
Механічні характеристики
Вага [g] | 61.5 |
---|---|
Корпус | циліндричний |
Розміри [mm] | Ø 19 / L = 71.5 |
Матеріали | 1.4542 (17-4 PH / 630); нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); ПФС |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | 1.4542 (17-4 PH / 630); нержавіюча сталь (1.4305 / 303) |
Мін. кількість циклів тиску | 60 мільйон; (при тиску в 1,2 рази більше від номінального) |
Момент затягування [Nm] | 25...35; (рекомендований момент затягування; залежить від мастила, ущільнення та номінального тиску) |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/4 зовнішня різьба (DIN EN ISO 1179-2) |
Ущільнення технологічного з'єднання | ГБНК (DIN EN ISO 1179-2) |
Інтегрований елемент дросельного пристрою | Так |
Зауваження
Зауваження |
|
||
---|---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x Роз’єм DEUTSCH (DT04-3P); Максимальна довжина кабелю: 30 m |
---|