Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових виходів: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Діапазон вимірювання |
|
|||
Підключення до процесу | різьбове з'єднання 1/4" NPT зовнішня різьба внутрішня різьба:M5 |
Застосування
Вимірювальний елемент | металевий тонкоплівковий елемент | |||
---|---|---|---|---|
Застосування | для промислового застосування | |||
Середовище | рідини та гази | |||
Температура технологічного середовища [°C] | -40...90 | |||
Мін. тиск розриву |
|
|||
Номінальний тиск |
|
|||
Примітка щодо номінального тиску |
|
|||
Стійкість до вакууму [mbar] | -1000 | |||
Тип тиску | відносний тиск | |||
MAWP (для застосування згідно з CRN) [bar] | 150 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 18...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 15 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Час затримки вмикання [s] | < 0.3 |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових виходів: 2 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 2 |
---|---|
Вихідний сигнал | сигнал перемикання; IO-Link; (налаштовується) |
Електрична конструкція | PNP/NPN |
Кількість цифрових виходів | 2 |
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | < 170 |
Захист від короткого замикання | Так |
Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
Захист від перевантаження | Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контрольна точка SP |
|
||||||||||||
Точка скидання rP |
|
||||||||||||
У кроках |
|
||||||||||||
Заводське налаштування |
|
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X21] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Повторюваність [X21] | < ± 0,05; (з коливаннями температури < 10 К) |
Відхилення характеристик [X21] | < ± 0,5; (лінійність, включаючи гістерезис та повторюваність, налаштування граничних значень згідно з DIN EN IEC 62828-1) |
Відхилення від лінійності [X21] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] | < ± 0,2 |
Довгострокова стабільність [X21] | < ± 0,1; (на 6 місяців) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Час реагування
Час відгуку [ms] | < 3 |
---|
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів | гістерезис / віконце; нормально відкритий / нормально закритий; логіка перемикання; затримка увімкнення/вимкнення; Демпфування |
---|
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип передачі | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Перегляд IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профілі | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | Так | ||||
Необхідний тип головного порту | A | ||||
Аналогові технологічні дані | 2 | ||||
Бінарні технологічні дані | 2 | ||||
Мін. час робочого циклу [ms] | 5 | ||||
Підтримувані DeviceID |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -40...90 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -40...100 |
Захист | IP 67; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||
Стійкість до вібрації |
|
||
MTTF [ANN] | 668 | ||
Схвалення UL |
|
||
Директива з обладнання, що працює під тиском | Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 на запит |
Механічні характеристики
Вага [g] | 64.5 |
---|---|
Корпус | циліндричний |
Розміри [mm] | Ø 18.9 / L = 66.9 |
Матеріали | 1.4542 (17-4 PH / 630); нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PEI |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) | нержавіюча сталь (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Мін. кількість циклів тиску | 60 мільйон; (при тиску в 1,2 рази більше від номінального) |
Момент затягування [Nm] | 50; (рекомендований момент затягування; залежить від мастила, ущільнення та номінального тиску) |
Підключення до процесу | різьбове з'єднання 1/4" NPT зовнішня різьба внутрішня різьба:M5 |
Інтегрований елемент дросельного пристрою | Так |
Зауваження
Зауваження |
|
||
---|---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A |
---|