Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 |
Діапазон вимірювання |
0...250 bar |
0...3625 psi |
0...25 MPa |
|
Підключення до процесу |
підключення гомогенізатора |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Вимірювальний елемент |
мембранне ущільнення |
Застосування |
прихований монтаж для харчової промисловості та виробництва напоїв |
Середовище |
рідини та гази |
Температура технологічного середовища [°C] |
5...125; (150 максимум 1h) |
Мін. тиск розриву |
1000 bar |
14500 psi |
100 MPa |
|
Номінальний тиск |
|
Стійкість до вакууму [mbar] |
-1000 |
Тип тиску |
відносний тиск |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
18...30 DC; (до БННН/ЗННН) |
Споживання струму [mA] |
< 35 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Час затримки вмикання [s] |
0.3 |
Вбудований сторожовий таймер |
Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 |
Виходи
Загальна кількість виходів |
2 |
Вихідний сигнал |
сигнал перемикання; аналоговий сигнал; IO-Link; (налаштовується) |
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Кількість цифрових виходів |
2 |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
< 500 |
Кількість аналогових виходів |
1 |
Аналоговий вихід струму [mA] |
4...20; (масштабований 1:5) |
Макс. навантаження [Ω] |
500 |
Аналоговий вихід напруги [V] |
0...10; (масштабований 1:5) |
Мін. опір навантаження [Ω] |
2000 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
0...250 bar |
0...3625 psi |
0...25 MPa |
|
Контрольна точка SP |
1.5...250 bar |
25...3625 psi |
0.15...25 MPa |
|
Точка скидання rP |
0.5...249 bar |
10...3610 psi |
0.05...24.9 MPa |
|
Аналогова початкова точка |
0...200 bar |
0...2900 psi |
0...20 MPa |
|
Аналогова кінцева точка |
50...250 bar |
725...3625 psi |
5...25 MPa |
|
У кроках |
|
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X21] |
< ± 0,4; (Turn down 1:1) |
Повторюваність [X21] |
< ± 0,1; (з коливаннями температури < 10 К; Turn down 1:1) |
Відхилення характеристик [X21] |
< ± 1; (лінійність, включаючи гістерезис та повторюваність; налаштування граничних значень згідно з DIN EN IEC 62828-1) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Довгострокова стабільність [X21] |
< ± 0,05; (Turn down 1:1; на 6 місяців) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] |
0,2; (5...80 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] |
0,2; (5...80 °C) |
Час реагування
Час відгуку [ms] |
< 1.5 |
Програмований час затримки dS, dr [s] |
0...50 |
Технологічне значення демпфування dAP [s] |
0...4 |
Демпфування для аналогового виходу dAA [s] |
0...4 |
Макс. час реагування аналогового виходу [ms] |
3 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів |
гістерезис / віконце; нормально відкритий / нормально закритий; затримка увімкнення/вимкнення; Демпфування; Блок відображення; вихідний струм/напруга |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку |
IO-Link |
Тип передачі |
COM2 (38,4 kBaud) |
Перегляд IO-Link |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 |
Профілі |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO режим |
Так |
Необхідний тип головного порту |
A |
Аналогові технологічні дані |
1 |
Бінарні технологічні дані |
2 |
Мін. час робочого циклу [ms] |
2.3 |
Підтримувані DeviceID |
Тип роботи |
DeviceID |
default |
460 |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
5...80 |
Температура зберігання [°C] |
-40...100 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Стійкість до ударів |
DIN EN 60068-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
DIN EN 60068-2-6 |
10 г (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ANN] |
143 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
675 |
Корпус |
циліндричний |
Розміри [mm] |
Ø 34 / L = 151 |
Матеріали |
1.4542 (17-4 PH / 630); нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); нержавіюча сталь (1.4435 / 316L); PBT PC-GF30; PBT-GF20; ПК |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) |
нержавіюча сталь (1.4435 / 316L) |
Мін. кількість циклів тиску |
60 мільйон; (при тиску в 1,2 рази більше від номінального) |
Підключення до процесу |
підключення гомогенізатора |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
Блок відображення |
3 x LED, зелений (bar, psi, MPa) |
статус перемикання |
2 x LED, жовтий |
виміряні значення |
буквено-цифровий дисплей, червоний/зелений 4-значний |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання
|
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |