Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 2 |
Діапазон вимірювання |
0...250 bar |
0...3620 psi |
0...25 MPa |
|
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання G 1/4 внутрішня різьба |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Середовище |
рідини та гази |
Умовно підходить для |
Для газоподібних середовищ застосування обмежено макс. 25 бар. |
Температура технологічного середовища [°C] |
-25...80 |
Мін. тиск розриву |
|
Номінальний тиск |
|
Тип тиску |
відносний тиск |
Електричні характеристики
Допустиме відхилення робочої напруги [%] |
20 |
Робоча напруга [V] |
24 AC / 18...55 DC |
Споживання струму [mA] |
< 50 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Захист від перенапруги |
Так; (< 60 V DC / < 40 V AC) |
Час затримки вмикання [s] |
0.5 |
Вбудований сторожовий таймер |
Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 2 |
Виходи
Загальна кількість виходів |
2 |
Вихідний сигнал |
сигнал перемикання |
Електрична конструкція |
PNP |
Кількість цифрових виходів |
2 |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
3 |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу змінного струму [V] |
3 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] |
100 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання змінного струму [Hz] |
< 170 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
< 170 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання |
0...250 bar |
0...3620 psi |
0...25 MPa |
|
Контрольна точка SP |
2...250 bar |
40...3620 psi |
0.2...25 MPa |
|
Точка скидання rP |
1...249 bar |
20...3600 psi |
0.1...24.9 MPa |
|
У кроках |
|
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X21] |
< ± 0,5 |
Повторюваність [X21] |
< ± 0,1; (з коливаннями температури < 10 К) |
Відхилення характеристик [X21] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Відхилення, зумовлені гістерезисом [X21] |
< ± 0,25 |
Довгострокова стабільність [X21] |
< ± 0,05; (на 6 місяців) |
Нульова точка коефіцієнта температури [X22] |
0,2; (-20...80 °C) |
Інтервал коефіцієнта температури [X22] |
0,2; (-20...80 °C) |
Час реагування
Програмований час затримки dS, dr [s] |
0; 0,2...50 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-20...80 |
Температура зберігання [°C] |
-40...100 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
|
Стійкість до ударів |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ANN] |
199 |
Директива з обладнання, що працює під тиском |
Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 на запит |
Механічні характеристики
Вага [g] |
261 |
Корпус |
циліндричний |
Розміри [mm] |
Ø 34 / L = 91.5 |
Матеріали |
нержавіюча сталь (1.4301 / 304); нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); ПК; ПБТ; PEI; FKM; СКЕП/X |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) |
нержавіюча сталь (1.4305 / 303); кераміка; FKM |
Мін. кількість циклів тиску |
100 мільйонів |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання G 1/4 внутрішня різьба |
Інтегрований елемент дросельного пристрою |
ні (може бути модернізовано) |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
Блок відображення |
3 x LED, зелений |
статус перемикання |
2 x LED, жовтий |
функціональний дисплей |
буквено-цифровий дисплей, 4-значний |
виміряні значення |
буквено-цифровий дисплей, 4-значний |
|
Зауваження
Зауваження |
BFSL = Пряма лінія найкращої відповідності |
LS = налаштування граничних значень |
|
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |