- Продукти
- QA0012
IO-Link parameter setting software
QA0012
LR DEVICE (Download)
IO-Link parameter setting software
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Програмне забезпечення для уніфікованого налаштування параметрів датчиків ifm, оснащених інтерфейсом IO-Link
- Просте та чітке відображення робочих значень
- Скорочений час налаштування в процесі введення в експлуатацію
- Автоматичне розпізнавання підключених датчиків
- Полегшений процес заміни несправного приладу
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: QMP010 Product comparison: QA0012 / QMP010 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Application
Application | online and offline parameter setting of IO-Link devices |
---|---|
Function | parameter setting of IO-Link devices and ifm IO-Link masters; graphic representation of process values for device set-up and diagnosis; IODD management |
Software / programming
Language | German; English; Spanish; French; Italian; Japanese; Korean; Portuguese; Russian; Chinese |
---|---|
Data carrier | download |
Type of licence | single licence |
Licence class | full version |
System requirements
Min. CPU cycle | 2 GHz |
---|---|
Min. number of CPU cores | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Min. hard disk memory | 5 GB |
Min. graphic resolution | 1680 x 1050 |
Required device interface | LAN Adapter - RJ45; USB |
Operating system | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Web browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |