• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Енкодери
  4. Абсолютні багатооборотні енкодери
  5. RM3008

Absolute multiturn encoder with hollow shaft

RM3008

RM-0025-E24/E-U

Absolute multiturn encoder with hollow shaft

RM3008

RM-0025-E24/E-U

  • Для точного кутового і лінійного вимірювання та вимірювання положення, швидкості
  • Пряме виведення значень через інтерфейс PROFIBUS
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • Висока стійкість до ударів та вібрації
  • Просте встановлення прямо на вал приводу
  • ce
  • ukca
  • pi
Product characteristics
Resolution 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
Communication interface PROFIBUS DP
Shaft design hollow shaft open to one side
Shaft diameter [mm] 12
Application
Function principle absolute
Revolution type multiturn
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] 100; ((24 V))
Reverse polarity protection yes
Outputs
Code binary
Measuring/setting range
Resolution 8192 steps; 4096 revolutions; 25 bit
Software / programming
Parameter setting options counting direction of the code values; Resolution; zero point; limit switches HI and LO; motion indicator; separation multiturn/singleturn
Diagnostic functions alarms; warnings; status; serial number of the encoder
Addressing address selector switch; 0...126
Interfaces
Communication interface PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
Transmission standard DPV2
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Max. relative air humidity [%] 98
Protection IP 67; (on the housing: IP 67; on the shaft: IP 67)
Tests / approvals
Shock resistance
100 g (6 ms)
Vibration resistance
10 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 13.5
Mechanical data
Weight [g] 648
Dimensions [mm] Ø 58.5 / L = 99
Materials aluminium; clamping ring: brass
Max. revolution, mechanical [U/min] 12000
Shaft design hollow shaft open to one side
Shaft diameter [mm] 12
Shaft material
steel (1.4104)
Max. shaft load axial (at the shaft end) [N] 40
Max. shaft load radial (at the shaft end) [N] 110
Fixing flange Stator coupling
Electrical connection
terminal strip in the terminal chamber: