• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. RM6001

Absolute multiturn encoder with solid shaft

RM6001

RM-4096-S24/N1A

Absolute multiturn encoder with solid shaft

RM6001

RM-4096-S24/N1A

  • Для точного кутового і лінійного вимірювання та вимірювання положення, швидкості
  • Пряме виведення значень через інтерфейс SSI
  • Компактний та міцний корпус
  • Висока стійкість до ударів та вібрації
  • Радіальний кабель для місць з обмеженим простором
Article no longer available - archive entry
  • ce
  • c_nrtl_us
Product characteristics
Resolution 4096 resolution; 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
Communication interface SSI data interface
Shaft design solid shaft
Shaft diameter [mm] 6
Application
Function principle absolute
Revolution type multiturn
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 200
Inputs
Inputs reversal of direction of rotation; reset to zero
Outputs
Code Gray code; (increasing code values when turned clockwise (seen on the shaft))
Code signal Clock input; TTL-compatible signals; clock and clock (inv.) from drivers to RS 485; data output; synchronous serial; TTL-compatible signals, data, and data (inv.); incremental signals; 2 sinusoidal incremental signals (A and B) ; phase shifted by 90°; 1 Vss 512 signal periods per revolution
Measuring/setting range
Resolution 4096 resolution; 4096 steps; 4096 revolutions; 24 bit
Interfaces
Communication interface SSI data interface
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Max. relative air humidity [%] 75; (briefly: 95 %)
Protection IP 64
Tests / approvals
Shock resistance
100 g (6 ms)
Vibration resistance
30 g (55...2000 Hz)
Mechanical data
Weight [g] 480
Dimensions [mm] Ø 58 / L = 46.7
Materials aluminium
Max. revolution, mechanical [U/min] 12000
Max. starting torque [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Shaft design solid shaft
Shaft diameter [mm] 6
Shaft material
steel (1.4104)
Max. shaft load axial (at the shaft end) [N] 10
Max. shaft load radial (at the shaft end) [N] 20
Remarks
Remarks
Wires/pins not connected (n.c.) must not be used.
Electrical connection
Cable: 1 m, PUR; Maximum cable length: 100 m; radial, can also be used axially
Diagrams and graphs
Pulse diagram
1 clock
2 data